Пневморозподільник CPVSC1-M5H-D-H-Q3C
547384
GTIN 4052568188740
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
150 l/min
Пневматичний порт 1
Загальне під'єднеання
Спосіб приведення в дію
Електричний