Клапан швидкого вихлопу VBQF-U-G14-E
548001
GTIN 4052568093150
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
швидкий вихлоп
Пневматичне з'єднання 2
G1/4
Стандартний отвір для постачання повітря 0,6->0 МПа (6->0 бар, 87->0 psi)
2500 l/min
Робочий тиск
0.5 bar - 10 bar
Тип кріплення
Можливість вкручування