Пневморозподільник CPVSC1-M1HT-M-T-Q3
548043
GTIN 4052568189396
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
170 l/min
Пневматичний порт 1
Загальне під'єднеання
Спосіб приведення в дію
Електричний