Електромагнітна котушка MD-2-24VDC-PA
549903
GTIN 4052568051921
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
24 V DC: 6,8 W
Ступінь захисту
IP65