Електромагнітна котушка MD-2-110VAC-PA
549904
GTIN 4052568051938
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
110 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 14,5 VA, утримуюча потужність 10,5 VA
Ступінь захисту
IP65