Електромагнітна котушка MH-2-24VDC-PA

549906

GTIN 4052568093976

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
Відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення
З контргайкою
Характеристики котушки
24 V DC: 7,9 W
Ступінь захисту
IP65