Електромагнітна котушка MH-2-110VAC-PA
549907
GTIN 4052568093983
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення
З контргайкою
Характеристики котушки
110 V AC: 14,0 VA
Ступінь захисту
IP65