Давач повітряного зазору SOPA-CM2H-R1-HQ6-2P-M12
552131
GTIN 4052568006044
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Дальність виявлення
20 µm - 200 µm
Робочий тиск
4 bar - 7 bar
Тип дисплея
Різнокольоровий LCD
Роб оче середовище
Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]