Інформація про життєвий цикл продукту

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

06/2026 - Продукт знятий з виробництва. Не використовуйте для нових проектів. Будь ласка, використовуйте сучасний альтернативний продукт.

07/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

10/2027 - Product is discontinued.

Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Давачі повітряного зазору

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Давач повітряного зазору SOPA-CM2H-R1-WQ6-2N-M12

552143

GTIN 4052568193799

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Дальність виявлення
20 µm - 200 µm
Робочий тиск
4 bar - 7 bar
Тип дисплея
Різнокольоровий LCD
Робоче середовище
Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]