Оптоволоконний кабель SOOC-DS-P-M4-1-R15

552807

GTIN 4052568052751

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Метод вимірювання
Датчик фотоелектричний
Діапазон робочий
65 mm
Розмір головки
M4
Оптоволоконний кабель - особивості
Точність
Мінімальний діаметр предмета
0.1 mm