Оптоволоконний кабель SOOC-TB-M4-2-R25

552812

GTIN 4052568052768

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Метод вимірювання
Односторонній світловий бар'єр
Діапазон робочий
400 mm
Розмір головки
M4
Оптоволоконний кабель - особивості
Стандарт
Мінімальний діаметр предмета
0.35 mm