Оптоволоконний кабель SOOC-TB-M4-1-R25

552814

GTIN 4052568052775

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Метод вимірювання
Односторонній світловий бар'єр
Діапазон робочий
400 mm
Розмір головки
M4
Оптоволоконний кабель - особивості
Стандарт
Мінімальний діаметр предмета
0.35 mm