Оптоволоконний кабель SOOC-TB-F-M4-2-R2
552818
GTIN 4052568095444
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Метод вимірювання
Односторонній світловий бар'єр
Діапазон робочий
300 mm
Розмір головки
M4
Оптоволоконний кабель - особивості
Гнучкий
Мінімальний діаметр предмета
0.15 mm