Оптоволоконний кабель SOOC-TB-P-M4-2-R15
552823
GTIN 4052568095482
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Метод вимірювання
Односторонній світловий бар'єр
Діапазон робочий
120 mm
Розмір головки
M4
Оптоволоконний кабель - особивості
Точність
Мінімальний діаметр предмета
0.2 mm