Оптоволоконний кабель SOOC-TB-P-M4-1-R15
552825
GTIN 4052568052812
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Метод вимірювання
Односторонній світловий бар'єр
Діапазон робочий
120 mm
Розмір головки
M4
Оптоволоконний кабель - особивості
Точність
Мінімальний діаметр предмета
0.2 mm