Оптоволоконний кабель SOOC-TB-P-C5-2-R10

552828

GTIN 4052568095512

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Метод вимірювання
Світловий бар'єр
Діапазон робочий
5 mm
Розмір головки
прямокутник - 41x15x7 мм - Заглиблення для вилки - 5x29 мм
Оптоволоконний кабель - особивості
Світловий бар'єр
Мінімальний діаметр предмета
0.2 mm