Оптоволоконний кабель SOOC-DS-M6-2-R25
552836
GTIN 4052568052850
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Метод вимірювання
Датчик фотоелектричний
Діапазон робочий
140 mm
Розмір головки
M6x0.75
Оптоволоконний кабель - особивості
Стандарт
Мінімальний діаметр предмета
0.1 mm