Оптоволоконний кабель SOOC-DS-C-M4-2-R15

552842

GTIN 4052568095581

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Метод вимірювання
Датчик фотоелектричний
Діапазон робочий
75 mm
Розмір головки
M4
Оптоволоконний кабель - особивості
Коаксіальний
Мінімальний діаметр предмета
0.1 mm