Оптоволоконний кабель SOOC-DS-F-M4-2-R2

552843

GTIN 4052568194611

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Метод вимірювання
Датчик фотоелектричний
Діапазон робочий
130 mm
Розмір головки
M4
Оптоволоконний кабель - особивості
Гнучкий
Мінімальний діаметр предмета
0.1 mm