Фільтр тонкої очистки MS9-LFM-1-AUM
553000
GTIN 4052568195106
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Робочий тиск
0 bar - 20 bar
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Ступінь фільтрації
0.01 µm