Фільтр тонкої очистки MS9-LFM-1-AUV-DA
553010
GTIN 4052568195151
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Температура навколишнього середовища
5 °C - 60 °C
Ступінь фільтрації
0.01 µm