Вугільний фільтр MS9-LFX-1-U

553032

GTIN 4052568195182

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
6500 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
0 bar - 20 bar
Конструкція
Вугільний фільтр