Пневморозподільник MHJ9-MF
553115
GTIN 4052568095734
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
100 l/min
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Робочий тиск
0.5 bar - 6 bar