Пневморозподільник CPV10-M1H-2X3-GLS-Y-M7
553260
GTIN 4052568196295
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
400 l/min
Пневматичний порт 1
Загальне під'єднеання
Спосіб приведення в дію
Електричний