З'єднувальний кабель NEBV-M12G8-K-2-M12G4

553575

GTIN 4052568096052

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Довжина кабелю
2 m