Пластикова трубка PAN-12X1,75-SW
553916
GTIN 4052568053277
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
12 mm
Внутрішній Ø
8.4 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 17 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 80 °C