Пластикова трубка PAN-4X0,75-GN

553918

GTIN 4052568053291

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
4 mm
Внутрішній Ø
2.9 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 15 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 80 °C