Пневморозподільник MHJ10-S-0,35-QS-4-MF
557604
GTIN 4052568096526
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
100 l/min
Пневматичний порт 1
QS-4
Робочий тиск
0.5 bar - 6 bar