Пневморозподільник MHA1-M1LCH-2/2G-1.5-HC

557864

GTIN 4052568096540

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
30 l/min
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Робочий тиск
0 bar - 1.5 bar