Пластикова трубка PUN-H-16X2,5-SI-100
558276
GTIN 4052568054236
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
16 mm
Внутрішній Ø
11 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C