Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Пневмоострови

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пневморозподільник VUVB-ST12-B52-ZH-QX-D-1T1

558370

GTIN 4052568205287

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
260 l/min - 450 l/min
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Спосіб приведення в дію
Електричний