Фітинг NPQM-DK-M5-Q6-P10

558658

GTIN 4052568054540

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
2.5 mm