Фітинг NPQM-D-G14-Q6-P10
558664
GTIN 4052568054601
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Температура навколишнього серед овища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
4 mm