Фітинг NPQM-D-Q8-E-P10
558762
GTIN 4052568055011
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для пневмотрубки з зовн. Ø 8 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Те мпература навколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
7 mm