Фітинг NPQM-D-Q4-S8-P10
558766
GTIN 4052568055059
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка Ø 8 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Температура навко лишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
3.5 mm