Фітинг NPQM-D-Q8-S6-P10
558771
GTIN 4052568055103
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка Ø 6 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Температура навко лишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
4 mm