Фітинг NPQM-D-Q10-S12-P10
558774
GTIN 4052568055134
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка Ø 12 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Температура на вколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
9 mm