Кутовий фітинг NPQM-L-Q10-S10-P10
558784
GTIN 4052568055226
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Темпер атура навколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
8 mm