Y-подібний фітинг NPQM-Y-Q6-Q4-P10
558803
GTIN 4052568055370
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Темп ература навколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
3.5 mm