Y-подібний фітинг NPQM-Y-Q8-Q6-P10
558804
GTIN 4052568055387
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для пневмотрубки з зовн. Ø 8 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Т емпература навколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
5.5 mm