Прохідне з'єднання NPQM-H-Q8-E-P10
558808
GTIN 4052568055424
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для пневмотрубки з зовн. Ø 8 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
7 mm