Втулка NPQM-D-S8-E-P10
558813
GTIN 4052568055479
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка QS-8
Пневматичне з'єднання 2
Втулка QS-8
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
6 mm