Втулка NPQM-D-S10-E-P10

558814

GTIN 4052568055486

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка QS-10
Пневматичне з'єднання 2
Втулка QS-10
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
8 mm