Кутовий фітинг NPQM-LH-G38-Q12-P10
558836
GTIN 4052568055684
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 16 bar
Температура навколишн ього середовища
-20 °C - 70 °C
Номінальний розмір
10.5 mm