Пневморозподільник CPV10-M1H-3OLS-3GLS-K-M7
559642
GTIN 4052568206215
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
400 l/min
Пневматичний порт 1
Загальне під'єднеання з розділенням тиску
Спосіб приведення в дію
Електричний