Пневморозподільник CPV10-M1H-5JS-K-M7
559644
GTIN 4052568206222
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
400 l/min
Пневматичний порт 1
Загальне під'єднеання з розділенням тиску
Спосіб приведення в дію
Електричний