Пневморозподільник CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7

559645

GTIN 4052568206239

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x2/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
400 l/min
Пневматичний порт 1
Загальне під'єднеання з розділенням тиску
Спосіб приведення в дію
Електричний