Триточковий захват HGDT-25-A-F
560177
GTIN 4052568206420
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
148 N
Хід на губку захвату
1.5 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів