Триточковий захват HGDT-63-A-F
560189
GTIN 4052568206543
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
864 N
Хід на губку захвату
5 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів