Паралелний захват HGPT-16-A-B-F
560195
GTIN 4052568206604
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
96 N
Хід на губку захвату
1.5 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Утримання сили захоплення
без